Gruppi merceologici
Pressori laterali a molla con corpo filettato
K0371

Pressori laterali a molla con corpo filettato

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Puntale in acciaio, temprato e zincato.
Corpo blu zincato.
Nota:I pressori laterali a molla con corpo filettato possono essere regolati in funzione del pezzo da serrare. Inoltre, il corpo filettato è adatto all'avvitamento in lamiere fini, in quanto può essere fissato con due dadi.
W e Z secondo le indicazioni specifiche del cliente.
Nota disegno:
1) Utensile di montaggio
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0371 Pressori laterali a molla con corpo filettato 236 kB

Disegni (sintesi completa)

Pressori laterali a molla con corpo filettato

Pressori laterali a molla senza guarnizione

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori laterali a molla senza guarnizione

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1

KLL1±SSWXF
ca. N
N. ordine
utensile di
montaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0371.1020X12M1252x60°11,56,70,8101,620K0371.06  su richiesta
K0371.1020X20M1252x60°196,70,8101,620K0371.06  su richiesta
K0371.1020X27M1252x60°26,56,70,8101,620K0371.06  su richiesta
K0371.1050X12M1252x60°11,56,70,8101,650K0371.06  su richiesta
K0371.1050X20M1252x60°196,70,8101,650K0371.06  su richiesta
K0371.1050X27M1252x60°26,56,70,8101,650K0371.06  su richiesta
K0371.1100X12M1252x60°11,56,70,8101,6100K0371.06  su richiesta
K0371.1100X20M1252x60°196,70,8101,6100K0371.06  su richiesta
K0371.1100X27M1252x60°26,56,70,8101,6100K0371.06  su richiesta
K0371.1040X12M1262x60°11,510,71101,840K0371.06  su richiesta
K0371.1040X20M1262x60°1910,71101,840K0371.06  su richiesta
K0371.1040X27M1262x60°26,510,71101,840K0371.06  su richiesta
K0371.1075X12M1262x60°11,510,71101,875K0371.06  su richiesta
K0371.1075X20M1262x60°1910,71101,875K0371.06  su richiesta
K0371.1075X27M1262x60°26,510,71101,875K0371.06  su richiesta
K0371.1150X12M1262x60°11,510,71101,8100K0371.06  su richiesta
K0371.1150X20M1262x60°1910,71101,8100K0371.06  su richiesta
K0371.1150X27M1262x60°26,510,71101,8100K0371.06  su richiesta
K0371.1100X16M18X1,5102,5x60°1816,71,6163,2100K0371.10  su richiesta
K0371.1100X29M18X1,5102,5x60°31,516,71,6163,2100K0371.10  su richiesta
K0371.1100X43M18X1,5102,5x60°4516,71,6163,2100K0371.10  su richiesta
K0371.1200X16M18X1,5102,5x60°1816,71,6163,2150K0371.10  su richiesta
K0371.1200X29M18X1,5102,5x60°31,516,71,6163,2150K0371.10  su richiesta
K0371.1200X43M18X1,5102,5x60°4516,71,6163,2150K0371.10  su richiesta
K0371.1300X16M18X1,5102,5x60°1816,71,6163,2200K0371.10  su richiesta
K0371.1300X29M18X1,5102,5x60°31,516,71,6163,2200K0371.10  su richiesta
K0371.1300X43M18X1,5102,5x60°4516,71,6163,2200K0371.10  su richiesta

Pressori laterali a molla con guarnizione

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori laterali a molla con guarnizione

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1

KLL1±SSWXF
ca. N
N. ordine
utensile di
montaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0371.3020X12M1252x60°11,560,8101,620K0371.06  su richiesta
K0371.3020X20M1252x60°1960,8101,620K0371.06  su richiesta
K0371.3020X27M1252x60°26,560,8101,620K0371.06  su richiesta
K0371.3050X12M1252x60°11,560,8101,650K0371.06  su richiesta
K0371.3050X20M1252x60°1960,8101,650K0371.06  su richiesta
K0371.3050X27M1252x60°26,560,8101,650K0371.06  su richiesta
K0371.3100X12M1252x60°11,560,8101,6100K0371.06  su richiesta
K0371.3100X20M1252x60°1960,8101,6100K0371.06  su richiesta
K0371.3100X27M1252x60°26,560,8101,6100K0371.06  su richiesta
K0371.3040X12M1262x60°11,5101101,840K0371.06  su richiesta
K0371.3040X20M1262x60°19101101,840K0371.06  su richiesta
K0371.3040X27M1262x60°26,5101101,840K0371.06  su richiesta
K0371.3075X12M1262x60°11,5101101,875K0371.06  su richiesta
K0371.3075X20M1262x60°19101101,875K0371.06  su richiesta
K0371.3075X27M1262x60°26,5101101,875K0371.06  su richiesta
K0371.3150X12M1262x60°11,5101101,8100K0371.06  su richiesta
K0371.3150X20M1262x60°19101101,8100K0371.06  su richiesta
K0371.3150X27M1262x60°26,5101101,8100K0371.06  su richiesta
K0371.3100X16M18X1,5102,5x60°18161,6163,2100K0371.10  su richiesta
K0371.3100X29M18X1,5102,5x60°31,5161,6163,2100K0371.10  su richiesta
K0371.3100X43M18X1,5102,5x60°45161,6163,2100K0371.10  su richiesta
K0371.3200X16M18X1,5102,5x60°18161,6163,2150K0371.10  su richiesta
K0371.3200X29M18X1,5102,5x60°31,5161,6163,2150K0371.10  su richiesta
K0371.3200X43M18X1,5102,5x60°45161,6163,2150K0371.10  su richiesta
K0371.3300X16M18X1,5102,5x60°18161,6163,2200K0371.10  su richiesta
K0371.3300X29M18X1,5102,5x60°31,5161,6163,2200K0371.10  su richiesta
K0371.3300X43M18X1,5102,5x60°45161,6163,2200K0371.10  su richiesta