Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Poliammide rinforzata con fibra di vetro
vite a testa piana DIN 921 acciaio.
Piastra di supporto acciaio.
Versione:colore nero.
Vite a testa piana e piastra di supporto zincate.
Nota:Chiusura magnetica per porte a battente e scorrevoli. I fori oblunghi consentono un posizionamento flessibile su profilati in alluminio ed elementi piatti.Nota disegno:
1) Vite a testa piana
2) Piastra di supporto
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1295 Chiusura magnetica 202 kB

Disegni

Chiusura magnetica

Selezione/filtro articoli

N. ordineA

A1BDHH1LL1Forza di
tenuta
F1 N
Forza di
tenuta
F2 N
ContropezzoCADAcc.PrezzoOrdinare
K1295.17281207,7174,3146281253Vite a testa piana M4x5 su richiesta
K1295.284013013,5286,3201040192010Vite a testa piana M5x6 su richiesta
K1295.284023013,5286,3201040192010Vite a testa piana M5x6 e piastra di supporto 14x41x2 su richiesta