Gruppi merceologici
Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM spianato, acciaio inox, con frenafiletto
K1382

Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Corpo in acciaio inox 1.4305.
Puntale in POM.
Molla in acciaio inox 1.4310.

Frenafiletto in nylon.

Versione:Superficie non trattata.Nota:Questo pressore trova impiego principalmente come espulsore e come battuta elastica nella fabbricazione di utensili.
Il puntale si aziona in direzione assiale.
Nota disegno:
L2 = ca. due passi di filettatura

1) Perno filettato incollato
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1382 Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM spianato, acciaio inox, con frenafiletto 295 kB

Disegni

Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM spianato, acciaio inox, con frenafiletto
Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM spianato, acciaio inox, con frenafiletto

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1HLL1T1NSForza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
ca. Nm
Coppia di svitamento
ca. Nm
N. ordine
Chiave di
assemblaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1382.05M52,42,31870,80,81,55170,120,08K0317.905 su richiesta
K1382.06M62,72,52071126170,450,22K0317.906 su richiesta
K1382.08M83,532281,41,22,57291,050,37K0317.908 su richiesta
K1382.10M10432291,41,638311,30,6K0317.910 su richiesta
K1382.12M12642810224104721,3K0317.912 su richiesta
K1382.16M167,5532142,52,5538853,93K0317.916 su richiesta