Gruppi merceologici
Magneti tondi (magneti cilindrici) in SmCo, forma A
K0551_A

Magneti tondi (magneti cilindrici) in SmCo, forma A

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in ottone.
Nucleo magnetico SmCo.
Nota:Modello liscio, sistema schermato. Diametro "D" rettificato con tolleranza di accoppiamento h6. I magneti cilindrici SmCo non devono in nessun caso essere inseriti a pressione direttamente nel ferro per evitare perdite di forza di adesione a causa di cortocircuiti magnetici. I magneti SmCo sono particolarmente idonei per l'uso diretto in saldatrici a punti, in quanto non si verificano smagnetizzazioni.

I magneti cilindrici possono essere ridotti della misura "H1" senza diminuzione della forza di adesione.
Range di temperatura: max. 200 °C.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0551_A Magneti tondi (magneti cilindrici) in SmCo, forma A 159 kB

Disegni

Magneti tondi (magneti cilindrici) in SmCo, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

HH1Forza di
adesione
N
Distanza dalle
pareti di
ferro/mm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0551.01A6201081,5 su richiesta
K0551.03A82010221,5 su richiesta
K0551.05A10208402 su richiesta
K0551.07A13206602,5 su richiesta
K0551.09A162021253 su richiesta
K0551.11A202552504 su richiesta
K0551.13A253574005 su richiesta
K0551.15A32404,56006 su richiesta