Gruppi merceologici
Magneti tondi con filettatura interna (magneti cilindrici) in NdFeB
K0552

Magneti tondi con filettatura interna (magneti cilindrici) in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico NdFeB.
Versione:Alloggiamento zincato.Nota:Sistema schermato. I magneti cilindrici si utilizzano per il montaggio in acciaio e ferro.
Queste caratteristiche sono richieste principalmente nella costruzione di impianti e macchinari.
Utilizzabili anche per fori ciechi.

Grandezza D 50: sistema con 4 magneti à Ø 18 mm.
Range di temperatura: max. 80 °C.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0552 Magneti tondi con filettatura interna (magneti cilindrici) in NdFeB 178 kB
 Dati tecnici per magneti di fissaggio e grezzi 60,9 kB

Disegni

Magneti tondi con filettatura interna (magneti cilindrici) in NdFeB

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1HTaccorciabile
di
(mm)
Forza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0552.018M3125312 su richiesta
K0552.0210M4167724 su richiesta
K0552.0313M4187360 su richiesta
K0552.0416M4207690 su richiesta
K0552.0520M52599135 su richiesta
K0552.0625M630910190 su richiesta
K0552.0735M8401310300 su richiesta
K0552.0850M12501313550 su richiesta