Gruppi merceologici
Magneti tondi con superficie adesiva lavorabile (magneti cilindrici) in NdFeB
K1403

Magneti tondi con superficie adesiva lavorabile (magneti...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in ottone.
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Nota:Modello liscio, sistema schermato. I magneti cilindrici in neodimio non devono in nessun caso essere inseriti a pressione direttamente nel ferro per evitare perdite di forza di adesione a causa di cortocircuiti magnetici. Diametro "D" rettificato con tolleranza di accoppiamento h6.

I magneti cilindrici possono essere ridotti o lavorati delle misure "H1 e H2".
Range di temperatura: max. 150 °C.Montaggio:I magneti sono montabili tramite pressione, avvitamento o incollaggio.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1403 Magneti tondi con superficie adesiva lavorabile (magneti cilindrici) in NdFeB 346 kB

Disegni

Magneti tondi con superficie adesiva lavorabile (magneti cilindrici) in NdFeB

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

HH1H2Forza di
adesione
N
Forza di adesione
con H2 max.
N
Distanza dalle
pareti di ferro
mm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1403.066201039121,5 su richiesta
K1403.0882010322291,5 su richiesta
K1403.1010208527382 su richiesta
K1403.1313206549662,5 su richiesta
K1403.16162026941083 su richiesta
K1403.202025571732354 su richiesta
K1403.252535782923805 su richiesta
K1403.3232404,5105296406 su richiesta