Gruppi merceologici
Magneti con perno filettato (magneti piatti) in NdFeB, con rivestimento protettivo in gomma
K0564

Magneti con perno filettato (magneti piatti) in NdFeB, con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Rivestimento in gomma sintetica.
Versione:Alloggiamento zincato.
Rivestimento in gomma sintetica, colore nero.
Nota:Magnete piatto con perno filettato, sistema schermato. Grazie al rivestimento di protezione in gomma, il coefficiente di attrito auementa e si ottengono delle forze di attrito statico laterale elevate.Range di temperatura: max. 60 °C.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
2) Magnete
3) Gomma
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0564 Magneti con perno filettato (magneti piatti) in NdFeB, con rivestimento protettivo in gomma 121 kB
 Dati tecnici per magneti di fissaggio e grezzi 60,9 kB

Disegni

Magneti con perno filettato (magneti piatti) in NdFeB, con rivestimento protettivo in gomma

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD2HH1LForza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0564.0512M4715,58,513 su richiesta
K0564.0618M4612637 su richiesta
K0564.0122M4612,56,550 su richiesta
K0564.0731M66171189 su richiesta
K0564.0243M66211585 su richiesta
K0564.0366M88,22314,8180 su richiesta
K0564.0488M88,223,515,3420 su richiesta