Gruppi merceologici
Magneti con filettatura interna (magneti piatti) in NdFeB
K0556

Magneti con filettatura interna (magneti piatti) in NdFeB

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico NdFeB.
Versione:Alloggiamento zincato.Nota:Sistema schermato.Range di temperatura: max. 80 °C.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0556 Magneti con filettatura interna (magneti piatti) in NdFeB 149 kB
 Dati tecnici per magneti di fissaggio e grezzi 60,9 kB

Disegni

Magneti con filettatura interna (magneti piatti) in NdFeB

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1D2HForza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0556.0132M55,57330 su richiesta
K0556.0240M510,58550 su richiesta
K0556.0363M1011,7141100 su richiesta
K0556.0475M1013151750 su richiesta