Gruppi merceologici
Magneti con foro svasato (magneti piatti) in NdFeB
K1393

Magneti con foro svasato (magneti piatti) in NdFeB

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Versione:Alloggiamento zincato.Nota:Sistema schermato. Con il materiale magnetico permanente NdFeB la forza adesiva aumenta di circa il 10-20 % rispetto al SmCo.Range di temperatura: max. 80 °C.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1393 Magneti con foro svasato (magneti piatti) in NdFeB 153 kB

Disegni

Magneti con foro svasato (magneti piatti) in NdFeB

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2HForza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1393.13133,56,64,540 su richiesta
K1393.16163,56,64,575 su richiesta
K1393.20204,596105 su richiesta
K1393.25254,597160 su richiesta
K1393.32325,5117310 su richiesta
K1393.40405,510,68500 su richiesta