Gruppi merceologici
Magneti tondi (magneti cilindrici) in NdFeB
K1395

Magneti tondi (magneti cilindrici) in NdFeB

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in ottone.
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Versione:Alloggiamento liscio.Nota:Modello liscio, sistema schermato.
I magneti cilindrici in neodimio non devono in nessun caso essere inseriti a pressione direttamente nel ferro per evitare perdite di forza di adesione a causa di cortocircuiti magnetici.

Diametro "D" rettificato con tolleranza di accoppiamento h6.

I magneti cilindrici di forma A possono essere ridotti della misura "H1" senza riduzione della forza di adesione.
Range di temperatura: max. 80 °C.Montaggio:I magneti sono montabili tramite pressione, avvitamento o incollaggio.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1395 Magneti tondi (magneti cilindrici) in NdFeB 184 kB

Disegni (sintesi completa)

Magneti tondi (magneti cilindrici) in NdFeB

Magneti tondi (magneti cilindrici) in NdFeB, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Magneti tondi (magneti cilindrici) in NdFeB, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

HH1Forza di
adesione
N
Distanza
dalle pareti
di ferro/mm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1395.106A62010101,5 su richiesta
K1395.108A82010251,5 su richiesta
K1395.110A10208452 su richiesta
K1395.113A13206702,5 su richiesta
K1395.116A162021503 su richiesta
K1395.120A202552804 su richiesta
K1395.125A253574505 su richiesta
K1395.132A32404,57006 su richiesta

Magneti tondi (magneti cilindrici) in NdFeB, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Magneti tondi (magneti cilindrici) in NdFeB, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1HTForza di
adesione
N
Distanza
dalle pareti
di ferro/mm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1395.206B6M3205101,5 su richiesta
K1395.208B8M3205251,5 su richiesta
K1395.210B10M4207452 su richiesta
K1395.213B13M4207702,5 su richiesta
K1395.216B16M42581503 su richiesta
K1395.220B20M62562804 su richiesta
K1395.225B25M63584505 su richiesta
K1395.232B32M64067006 su richiesta