Gruppi merceologici
Magneti (magneti piatti) in ferrite dura
K0548

Magneti (magneti piatti) in ferrite dura

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico in ferrite dura.
Versione:Alloggiamento zincato.Nota:Magnete piatto senza bussola filettata, sistema schermato. I magneti di fermo vengono inseriti a pressione o incollati nei fori di alloggiamento.

Nel modello D 80 le fessure capillari sulle superfici di tenuta del materiale magnetico inserito non sono evitabili da un punto di vista della tecnica di produzione. Non pregiudicano in alcun modo il funzionamento dei magneti.
Range di temperatura: max. 200 °C.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0548 Magneti (magneti piatti) in ferrite dura 141 kB
 Dati tecnici per magneti di fissaggio e grezzi 60,9 kB

Disegni

Magneti (magneti piatti) in ferrite dura

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DHForza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0548.0110 ±0,154,54 su richiesta
K0548.0213 ±0,154,510 su richiesta
K0548.0316 ±0,154,518 su richiesta
K0548.0420 ±0,15630 su richiesta
K0548.0525 ±0,15740 su richiesta
K0548.0632 ±0,20780 su richiesta
K0548.0740 ±0,208125 su richiesta
K0548.0850 ±0,2010220 su richiesta
K0548.0963 ±0,2014350 su richiesta
K0548.1080 ±0,2518600 su richiesta