Gruppi merceologici
Magneti (magneti a U)
K0560

Magneti (magneti a U)

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Nucleo magnetico AlNiCo.Versione:verniciato colore rosso.Nota:Magneti a U con grande forza adesiva. Sistema non schermato. I magneti vengono forniti con piastra di protezione zincata e si usano per il bloccaggio, la separazione e il sollevamento di elementi.
Le grandezze 1, 2 e 3 hanno un solo foro di montaggio al centro.
Range di temperatura: max. 450 °C.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0560 Magneti (magneti a U) 126 kB
 Dati tecnici per magneti di fissaggio e grezzi 60,9 kB

Disegni

Magneti (magneti a U)

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniABD1HLForza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0560.011-305202045 su richiesta
K0560.022-405252590 su richiesta
K0560.033-4553029120 su richiesta
K0560.044325783545230 su richiesta
K0560.055387084157320 su richiesta