Gruppi merceologici
Magneti con perni filettati (magneti cilindrici) in NdFeB, superficie adesiva in gomma
K1397

Magneti con perni filettati (magneti cilindrici) in NdFeB,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio inox 1.4104.
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Superficie adesiva in gomma (TPE).
Nota:Cápsula magnética com rosca macho, sistema blindado e superfície de aderência emborrachada, para a proteção de superfícies sensíveis. A proteção de borracha aumenta o coeficiente de atrito, alcançando assim elevadas forças de aderência laterais. Range di temperatura: max. 80 °C.Montaggio:I magneti cilindrici con superficie adesiva in gomma possono essere utilizzati come sistema di aggancio magnetico.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1397 Magneti con perni filettati (magneti cilindrici) in NdFeB, superficie adesiva in gomma 188 kB

Disegni

Magneti con perni filettati (magneti cilindrici) in NdFeB, superficie adesiva in gomma

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1HLSWForza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1397.130613M616101115 su richiesta
K1397.160816M818121323 su richiesta
K1397.201020M1020141746 su richiesta