Gruppi merceologici
Magneti con ganci (magneti piatti) in NdFeB
K1402

Magneti con ganci (magneti piatti) in NdFeB

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento e gancio in acciaio.
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Versione:Alloggiamento e gancio zincato.Nota:Sistema schermato. Con il materiale magnetico permanente NdFeB la forza adesiva aumenta di circa il 10-20 % rispetto al SmCo.Range di temperatura: max. 80 °C.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1402 Magneti con ganci (magneti piatti) in NdFeB 158 kB

Disegni

Magneti con ganci (magneti piatti) in NdFeB

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2HH1Forza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1402.10101034,52425 su richiesta
K1402.13131034,52460 su richiesta
K1402.1616133,54,52795 su richiesta
K1402.2020133,5627,5140 su richiesta
K1402.2525133,5728200 su richiesta
K1402.323218,54,5738350 su richiesta