Gruppi merceologici
Magneti con foro (magneti piatti) in NdFeB, con rivestimento protettivo in gomma
K0565

Magneti con foro (magneti piatti) in NdFeB, con rivestimento...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Rivestimento in gomma sintetica.
Versione:Alloggiamento zincato.
Rivestimento in gomma sintetica, colore nero.
Nota:Magnete piatto con foro, sistema schermato. Grazie al rivestimento di protezione in gomma, il coefficiente di attrito auementa e si ottengono delle forze di attrito statico laterale elevate.Range di temperatura: max. 60 °C.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
2) Magnete
3) Gomma
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0565 Magneti con foro (magneti piatti) in NdFeB, con rivestimento protettivo in gomma 113 kB
 Dati tecnici per magneti di fissaggio e grezzi 60,9 kB

Disegni

Magneti con foro (magneti piatti) in NdFeB, con rivestimento protettivo in gomma

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1D2HTForza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0565.01228,2463,535 su richiesta
K0565.02319663,575 su richiesta
K0565.034312,87,564,285 su richiesta
K0565.045725,387,63,3175 su richiesta
K0565.0566225,58,53,2210 su richiesta