Gruppi merceologici
Magneti con foro cilindrico (magneti piatti) in SmCo con alloggiamento in acciaio inox
K1399

Magneti con foro cilindrico (magneti piatti) in SmCo con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Alloggiamento in acciaio inox 1.4104.
Nucleo magnetico SmCo (samario-cobalto).

Nota:Sistema schermato.Range di temperatura: max. 350 °C.Montaggio:I magneti sono montabili tramite pressione, avvitamento o incollaggio.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1399 Magneti con foro cilindrico (magneti piatti) in SmCo con alloggiamento in acciaio inox 182 kB

Disegni

Magneti con foro cilindrico (magneti piatti) in SmCo con alloggiamento in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2HForza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1399.12020 ±0,154,58660 su richiesta
K1399.12525 ±0,154,58780 su richiesta
K1399.13232 ±0,25,5117200 su richiesta
K1399.14040 ±0,25,510,58420 su richiesta