Gruppi merceologici
Magneti con filettatura interna (magneti piatti)  in NdFeB, con rivestimento protettivo in gomma
K0562

Magneti con filettatura interna (magneti piatti) in NdFeB, con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Rivestimento in gomma sintetica.
Versione:Alloggiamento zincato.
Rivestimento in gomma sintetica, colore nero.
Nota:Magnete piatto con filettatura interna, sistema schermato. Grazie alla protezione in gomma, il coefficiente d'attrito aumenta in modo tale da ottenere elevate forze d'attrito statiche laterali.Range di temperatura: max. 60 °C.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
2) Magnete
3) Gomma
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0562 Magneti con filettatura interna (magneti piatti) in NdFeB, con rivestimento protettivo in gomma 104 kB
 Dati tecnici per magneti di fissaggio e grezzi 60,9 kB

Disegni

Magneti con filettatura interna (magneti piatti)  in NdFeB, con rivestimento protettivo in gomma

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD2HForza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0562.0018M4625 su richiesta
K0562.0122M4635 su richiesta
K0562.0231M5675 su richiesta
K0562.0343M4685 su richiesta
K0562.0466M68,5180 su richiesta
K0562.0588M68420 su richiesta