Gruppi merceologici
Magneti (magnete a bottone)
K0559

Magneti (magnete a bottone)

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Nucleo magnetico AlNiCo.Versione:verniciato colore rosso.Nota:Superficie di tenuta divisa, con foro di montaggio passante. Sistema non schermato. I magneti a bottone con superficie di contatto divisa vengono usati soprattutto in laboratorio, per effettuare misurazioni e per fermare oggetti metallici.Range di temperatura: max. 450 °C.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0559 Magneti (magnete a bottone) 127 kB
 Dati tecnici per magneti di fissaggio e grezzi 60,9 kB

Disegni

Magneti (magnete a bottone)

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1HForza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0559.01134,5107 su richiesta
K0559.02195,11319 su richiesta
K0559.03255,11629 su richiesta
K0559.043272566 su richiesta