Gruppi merceologici
Magneti (magneti piatti) in SmCo forma B
K0550_B

Magneti (magneti piatti) in SmCo forma B

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico SmCo.
Versione:Alloggiamento zincato.Nota:Magnete piatto, sistema schermato. I magneti piatti con nucleo SmCo hanno una forza adesiva da tre a cinque volte superiore rispetto a quelli AlNiCo o in ferrite dura.Range di temperatura: max. 200 °C.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0550_B Magneti (magneti piatti) in SmCo forma B 124 kB
 Dati tecnici per magneti di fissaggio e grezzi 60,9 kB

Disegni

Magneti (magneti piatti) in SmCo forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1D2HH1TForza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0550.11B6 ±0,156M34,511,565 su richiesta
K0550.12B8 ±0,156M34,511,5611 su richiesta
K0550.13B10 ±0,156M34,511,5620 su richiesta
K0550.14B13 ±0,156M34,511,5640 su richiesta
K0550.15B16 ±0,156M44,511,5660 su richiesta
K0550.16B20 ±0,158M46137,590 su richiesta
K0550.17B25 ±0,158M47147,5150 su richiesta
K0550.18B32 ±0,2010M5715,58,5220 su richiesta

Altri articoli di questa categoria