Gruppi merceologici
Magneti (magneti piatti) in NdFeB forma A
K0553_A

Magneti (magneti piatti) in NdFeB forma A

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico NdFeB.
Versione:Alloggiamento zincato.Nota:Sistema schermato. Con il materiale magnetico permanente NdFeB la forza adesiva aumenta di circa il 10-20 % rispetto al SmCo.Range di temperatura: max. 80 °C.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0553_A Magneti (magneti piatti) in NdFeB forma A 117 kB
 Dati tecnici per magneti di fissaggio e grezzi 60,9 kB

Disegni

Magneti (magneti piatti) in NdFeB forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDHForza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0553.01A6 ±0,154,55 su richiesta
K0553.02A8 ±0,154,513 su richiesta
K0553.03A10 ±0,154,525 su richiesta
K0553.04A13 ±0,154,560 su richiesta
K0553.05A16 ±0,154,595 su richiesta
K0553.06A20 ±0,156140 su richiesta
K0553.07A25 ±0,157200 su richiesta
K0553.08A32 ±0,207350 su richiesta