Gruppi merceologici
Magneti grezzi (dischi magnetici) con svasatura in NdFeB, forma A
K1405_A

Magneti grezzi (dischi magnetici) con svasatura in NdFeB, forma A

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:NdFeB (neodimio).Versione:Superficie zincata.Nota:Sistema non schermato.Range di temperatura: max. 80 °C.Montaggio:I magneti sono montabili tramite pressione, avvitamento o incollaggio.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1405_A Magneti grezzi (dischi magnetici) con svasatura in NdFeB, forma A 176 kB

Disegni

Magneti grezzi (dischi magnetici) con svasatura in NdFeB, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1HCoppia di
serraggio
max. Nm
Forza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1405.12A12 ±0,13,5 ±0,13 ±0,1-18 su richiesta
K1405.15A15 ±0,14,5 ±0,13,5 ±0,1-29 su richiesta
K1405.18A18 ±0,14,5 ±0,14 ±0,1-41 su richiesta
K1405.24A24 ±0,15,5 ±0,14 ±0,1-66 su richiesta