Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie zincata.Nota:Adatto per collegamenti soggetti a elevate sollecitazioni. Il tassello è adattato alla forma della cava del profilato, di conseguenza le forze vengono trasmesse al profilato in modo ottimale. L'elevata altezza costruttiva totale permette di impiegare anche più passi di vite. Il tassello può essere inserito nella cava solo dal lato frontale del profilato. Grazie alla sfera alloggiata su molla, è possibile fissare il tassello in un qualsiasi punto della cava del profilato.Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1025 Tasselli pesanti tipo I 153 kB

Disegni

Tasselli pesanti tipo I

Selezione/filtro articoli

N. ordineLarghezza
cava
BB1D

HH1H2LCADAcc.PrezzoOrdinare
K1025.08048178M49,61,652,922 su richiesta
K1025.08058178M59,61,652,922 su richiesta
K1025.08068178M69,61,652,922 su richiesta
K1025.08088178M89,61,652,922 su richiesta