Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie zincata.Nota:Il tassello viene inserito nella cava del profilato e può pertanto essere installato anche a posteriori in sistemi preesistenti. Grazie alla sfera alloggiata su molla, è possibile fissare il tassello in un qualsiasi punto della cava del profilato. Il risalto garantisce il centraggio del tassello nella cava del profilato e di conseguenza un appoggio ottimale.Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1024 Tasselli orientabili con risalto tipo I 261 kB

Disegni

Tasselli orientabili con risalto tipo I

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

Larghezza
cava
D

BB1HH1H2LCADAcc.PrezzoOrdinare
K1024.0604A6M410,56,56,910,617 su richiesta
K1024.0605A6M510,56,56,910,617 su richiesta
K1024.0606A6M610,56,56,910,617 su richiesta
K1024.0803B8M313,57,87,21,750,822 su richiesta
K1024.0804B8M413,57,87,21,750,822 su richiesta
K1024.0805B8M513,57,87,21,750,822 su richiesta
K1024.0806B8M613,57,87,21,750,822 su richiesta
K1024.0808B8M813,57,87,21,750,822 su richiesta