Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Perni, viti e dadi con testa a martello in acciaio.
Spina di centraggio e tappo di copertura in poliammide, rinforzati con fibra di vetro.
Versione:Perni, viti e dadi con testa a martello zincati.
Spina di centraggio e tappi di copertura colore nero.
Nota:I connettori sono adatti per il collegamento ad angolo retto di due profilati in alluminio. Consentono inoltre il posizionamento libero dei profili. Sono in grado di sopportare sollecitazioni elevate e di assorbire le forze di torsione.

Minima lavorazione necessaria. Il connettore necessita di un foro da Ø17 mm su un solo lato.
Il connettore K1038.0828 necessita di un foro da Ø11 mm su un solo lato.
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1038 Perni di collegamento tipo B 300 kB

Disegni

Perni di collegamento tipo B
Perni di collegamento tipo B

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipoLarghezza
cava
AA1A2DL

L1CADAcc.PrezzoOrdinare
K1038.0828B82818-11-18 su richiesta
K1038.1040B103723-174022,5 su richiesta
K1038.1045B104228-174522,5 su richiesta
K1038.1060B105743-176022,5 su richiesta
K1038.1080B10776340178022,5 su richiesta
K1038.1090B10877345179022,5 su richiesta