Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Connettore in zinco pressofuso.
Vite e tassello in acciaio.
Versione:Superficie zincata.Nota:I connettori sono adatti per il collegamento ad angolo retto di due profilati in alluminio. I connettori consentono un posizionamento libero dei profilati. Il collegamento è antitorsione (la spina antitorsione può essere rimossa grazie a un punto di rottura nominale). In profilati di dimensioni elevate può essere necessario installare più connettori in corrispondenza del lato frontale al fine di assicurare una resistenza maggiore. L'installazione è possibile anche a posteriori in costruzioni preesistenti.

Minima lavorazione necessaria. Il connettore necessita di un foro su un solo lato.
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1032 Connettori universali Tipo I 302 kB

Disegni

Connettori universali Tipo I

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipoLarghezza
cava
D

D1HLNSWAD2TCADAcc.PrezzoOrdinare
K1032.06I6M61612,525,26,24151612,7 su richiesta
K1032.08I8M8201633,585202016 su richiesta