Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Cubi in alluminio pressofuso.
Viti in acciaio.
Tappi di copertura in poliammide.
Versione:Alluminio, non trattato.
Viti autofilettanti.
Tappi di copertura colore nero.
Nota:Con il connettore a cubo si possono collegare tra di loro sul lato frontale due o tre profilati. I connettori a cubo dispongono di punte di posizionamento che garantiscono un montaggio esatto e sicuro. Il collegamento con il profilo è assicurato da viti autofilettanti. I fori aperti possono essere chiusi con tappi di copertura.

In questo modo le cave dei profilati disposti ad angolo retto rimangono libere e possono alloggiare elementi piatti senza la necessità di ulteriori lavorazioni.
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1039 Connettori a dado tipo B 299 kB

Disegni

Connettori a dado tipo B

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipoLarghezza
cava
Versione

CADAcc.PrezzoOrdinare
K1039.102B102-D su richiesta
K1039.103B103-D su richiesta