Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Classe di resistenza 8.8 zincata.Nota:Elemento di fissaggio universale. La vite con testa a martello viene inserita nella cava del profilato e può pertanto essere installata, anche a posteriori, in sistemi preesistenti. La zigrinatura interrompe lo strato anodizzato e garantisce un collegamento a conduzione elettrica sicuro.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Tipo | Larghezza cava | B | C | D | H | L | L1 | N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1029.0806015X16 | B | 8 | 14,5 | 7,7 | M6 | 1,5 | 16 | 16 | 7,7 |  | | su richiesta | | K1029.0806015X20 | B | 8 | 18,5 | 7,7 | M6 | 1,5 | 20 | 16 | 7,7 |  | | su richiesta | | K1029.0806015X25 | B | 8 | 23,5 | 7,7 | M6 | 1,5 | 25 | 16 | 7,7 |  | | su richiesta | | K1029.1008030X20 | B | 10 | 17 | 8,5 | M8 | 3 | 20 | 19 | 9,7 |  | | su richiesta | | K1029.1008030X25 | B | 10 | 22 | 8,5 | M8 | 3 | 25 | 19 | 9,7 |  | | su richiesta | | K1029.1008030X30 | B | 10 | 27 | 8,5 | M8 | 3 | 30 | 19 | 9,7 |  | | su richiesta | | K1029.1008030X40 | B | 10 | 37 | 8,5 | M8 | 3 | 40 | 19 | 9,7 |  | | su richiesta | | K1029.1008030X60 | B | 10 | 57 | 8,5 | M8 | 3 | 60 | 19 | 9,7 |  | | su richiesta | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|