Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie zincata.Nota:Il tassello viene inserito nella cava del profilato e può pertanto essere installato anche a posteriori in sistemi preesistenti.Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1026 Tasselli orientabili tipo B 167 kB

Disegni

Tasselli orientabili tipo B

Selezione/filtro articoli

N. ordineLarghezza
cava
BB1D

HH2LCADAcc.PrezzoOrdinare
K1026.0804811,67,9M44,6116 su richiesta
K1026.0805811,67,9M54,6116 su richiesta
K1026.0806811,67,9M64,6116 su richiesta
K1026.0808811,67,9M84,6116 su richiesta
K1026.100410149,9M45,21,519 su richiesta
K1026.100510149,9M55,21,519 su richiesta
K1026.100610149,9M65,21,519 su richiesta
K1026.100810149,9M85,21,519 su richiesta