Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie zincata.Nota:I connettori sono adatti per il collegamento ad angolo retto di due profilati in alluminio. I connettori consentono un posizionamento libero dei profilati. In questo modo le cave dei profilati disposti ad angolo retto rimangono libere e possono alloggiare elementi piatti senza la necessità di ulteriori lavorazioni.

A causa della riduzione della forza di serraggio e dell'assenza di spine antitorsione, questi connettori devono essere usati solo in combinazione con elementi piatti e in costruzioni soggette a sollecitazioni limitate.

Minima lavorazione necessaria: per il montaggio è sufficiente praticare un foro in uno dei profili. Il foro D2 può essere praticato anche sotto forma di foro passante.
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1034 Connettori centrali tipo B 296 kB

Disegni

Connettori centrali tipo B

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipoLarghezza
cava
Versione

ADD2HH1H2LL1SWT
per profilo
30
T
per profilo
40
T
per profilo
45
T
per profilo
50
T
per profilo
60
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1034.0800B8187,1112015,58334,8422---- su richiesta
K1034.0890B890°187,1112015,58334,8422---- su richiesta
K1034.1000B1022,59,7172819,51045,55,56-31343641 su richiesta
K1034.1090B1090°22,59,7172819,51045,55,56-31343641 su richiesta