Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie zincata.Nota:I connettori sono adatti per il collegamento ad angolo retto di due profilati in alluminio. Il collegamento è antitorsione. In profilati di dimensioni elevate può essere necessario installare più connettori in corrispondenza del lato frontale al fine di assicurare una resistenza maggiore.

Minima lavorazione necessaria. Praticare una filettatura nel foro da maschiare frontale. Realizzare un foro passante per il serraggio della vite nel profilato contrapposto.
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1031 Connettori standard tipo I 286 kB

Disegni

Connettori standard tipo I

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipoLarghezza
cava
D

BHLL1NTSWCADAcc.PrezzoOrdinare
K1031.06I6M6137,31427,5624 su richiesta
K1031.08I8M8179,52035825 su richiesta