Gruppi merceologici
Inserti filettati acciaio autofilettanti tipo B
K1538

Inserti filettati acciaio autofilettanti tipo B

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Acciaio cementato, zincato.Nota:Inserti filettati autofilettanti per la realizzazione di raccordi a vite capaci di sostenere forti carichi, resistenti all'usura e alle vibrazioni in profili in alluminio.
Per la riduzione delle dimensioni della filettatura da M10 a M8.
Indicato esclusivamente per profili in alluminio con un diametro del foro da maschiare da 10 mm.
Accessori:Utensile di montaggio K1538.808.Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1538 Inserti filettati acciaio autofilettanti tipo B 230 kB

Disegni

Inserti filettati acciaio autofilettanti tipo B

Selezione/filtro articoli

N. ordineD1

L
Lunghezza
per codice articoloCADAcc.PrezzoOrdinare
K1538.08M816K1538.808 su richiesta