Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie zincata.Nota:I connettori sono adatti per il collegamento ad angolo retto di due profilati in alluminio. Consentono inoltre il posizionamento libero dei profili.

Non è necessaria una lavorazione dei profili. Il connettore viene avvitato sul lato frontale nella cava del profilo (filettatura sinistrorsa). Il connettore è dotato di una vite autofilettante. Si consiglia l'uso di un lubrificante.

I connettori automatici devono essere utilizzati in coppia l'uno di fronte all'altro.

Il set di collegamento per la larghezza della cava 8 ha una filettatura appiattita per evitare di sporgere dopo l'installazione.
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1037 Connettori Automatic tipo B 231 kB

Disegni

Connettori Automatic tipo B

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipoLarghezza
cava
D

LSWCADAcc.PrezzoOrdinare
K1037.0810B810,7244 su richiesta
K1037.1012B1012355 su richiesta
K1037.1013B10 Leggero13355 su richiesta