Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:rivestito.Nota:Il profilo scanalato è dotato di fori filettati con passo di 40 mm e 60 mm. Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1912 Profilo scanalato Tipo I 181 kB

Disegni

Profilo scanalato Tipo I

Selezione/filtro articoli

N. ordineLarghezza
cava
BD

HLL1L2Numero di
fori
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1912.084008X1000816M89,51000402025 su richiesta
K1912.086008X1000816M89,51000603017 su richiesta