K1030Dadi esagonali con flangia |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie zincata.Nota:Dado con collare di grandi dimensioni. Ideale per il collegamento con una vite con testa a martello.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Tipo | Larghezza cava | D | D1 | H | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1030.08 | B | 10 | M8 | 21 | 8 | 13 |  | | su richiesta | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|