Gruppi merceologici
Viti di pressione a sfera con testa acciaio inox Forma A, con sfera piena
K0381

Viti di pressione a sfera con testa acciaio inox Forma A, con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio inox.Versione:Superficie non trattata.Nota:La forma A con sfera piena trova impiego laddove è richiesta una superficie pulita e lucidata.Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0381_A Vis à bille orientable à tête CHC en Inox Forme A 145 kB
 Scheda tecnica K0381 Viti di pressione a sfera con testa acciaio inox Forma A, con sfera piena 162 kB

Disegni

Viti di pressione a sfera con testa acciaio inox Forma A, con sfera piena

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD3LL1L2Ø sferaSWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0381.10410AM479,92,142,533,5 su richiesta
K0381.10416AM4715,92,142,533,5 su richiesta
K0381.10420AM4719,92,142,533,5 su richiesta
K0381.10512AM58,512,12,45344,5 su richiesta
K0381.10516AM58,516,12,45344,5 su richiesta
K0381.10520AM58,520,12,45344,5 su richiesta
K0381.10620AM61020,836459 su richiesta
K0381.10630AM61030,836459 su richiesta
K0381.10640AM61040,8166459 su richiesta
K0381.10820AM81321,23,585,5615 su richiesta
K0381.10835AM81336,23,585,5615 su richiesta
K0381.10850AM81351,22285,5615 su richiesta
K0381.11025AM101626,74,5107820 su richiesta
K0381.11040AM101641,74,5107820 su richiesta
K0381.11060AM101661,728107820 su richiesta
K0381.11230AM1218325128,51030 su richiesta
K0381.11250AM1218525128,51030 su richiesta
K0381.11280AM12188244128,51030 su richiesta
K0381.11640AM162443,3616121460 su richiesta
K0381.11660AM162463,3616121460 su richiesta
K0381.11680AM162483,33616121460 su richiesta