- Supporti oscillanti, viti di pressione
- K0282
Supporti oscillanti
- K0302
Supporti oscillanti angolo di inclinazione 12°
- K0283
Supporti oscillanti angolo di inclinazione 14° e 20°
- K0284
Supporti oscillanti con o-ring
- K0285
Supporti oscillanti con o-ring e inserti intercambiabili
- K0286
Supporti oscillanti con ritorno automatico
- K1164
Supporti oscillanti con ritorno automatico
- K0287
Supporti oscillanti regolabili
- K0288
Supporti oscillanti regolabili con o-ring
- K0289
Supporti oscillanti regolabili con o-ring e inserti intercambiabili
- K0290
Supporti oscillanti regolabili con o-ring ed esagono incassato
- K0291
Supporti oscillanti regolabili con o-ring, inserti intercambiabili ed esagono incassato
- K0291_C
Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili e esagono incassato, forma C, inserto in acciaio spianato, piano
- K0291_E
Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili e esagono incassato, forma E, inserto in acciaio inox spianato, piano
- K0291_F
Supporti oscillanti regolabili, con O-ring, inserti intercambiabili ed esagono incassato forma F, regolabile, inserto spianato, con zigrinatura in metallo duro
- K0291_K
Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili e esagono incassato, forma K, inserto POM spianato, piano
- K0291_M
Supporti oscillanti regolabili, con O-ring, inserti intercambiabili ed esagono incassato forma M, regolabile, inserto spianato, con zigrinatura in metallo duro
- K0291_O
Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti rimovibili e esagono incassato, forma O, inserto in acciaio inox con superficie diamantata
- K0291_P
Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti rimovibili e esagono incassato, forma P, inserto in acciaio inox con superficie in poliuretano
- K0381
Viti di pressione a sfera con testa in acciaio inox
- K0380
Viti di pressione a sfera con testa
- K0384
Viti di pressione a sfera senza testa, acciaio inox con sfera spianata
- K0383
Viti di pressione a sfera senza testa con sfera spianata
- K1913
Viti di pressione a sfera senza testa modello corto
- K0384
Viti di pressione a sfera senza testa, acciaio inox con sfera spianata e spina antitorsione
- K0383
Viti di pressione a sfera senza testa con sfera spianata e spina antitorsione
- K0382
Viti di pressione a sfera senza testa con filettatura a passo fine
- K0384
Viti di pressione a sfera senza testa, acciaio inox con sfera piena
- K0383
Viti di pressione a sfera senza testa con sfera piena
- K0666
Viti di pressione a sfera senza testa con sfera piena, con frenafiletto
- K0666
Viti di pressione a sfera senza testa con sfera spianata, con frenafiletto
- K0389
Viti di pressione
- K0667
Viti di pressione acciaio inox
- K0668
Viti di pressione con frenafiletto
- K0403
Viti di pressione con nipplo
- K0272
Viti di pressione con punta
- Inserti
- Elementi di centraggio, perni d'appoggio
- Elementi regolabili in altezza
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
K0291_MSupporti oscillanti regolabili, con O-ring, inserti... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica. Sfera in acciaio resistente alla ruggine e agli acidi. Impiego: Forma M in acciaio per utensili con zigrinatura in metallo duro.Versione:Corpo trattato termicamente e brunito. Sfera temprata, finitura naturale. Impiego: forma M brunito.Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati. Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature. Esercitando una lieve pressione sulla vite a testa cilindrica, è possibile rimuovere la sfera dall'alloggiamento.
Sfera bloccata contro la rotazione.Vantaggi:Maggiore efficienza grazie agli inserti intercambiabili. L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee. Ciò garantisce un movimento uniforme. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF: