Gruppi merceologici
Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili e esagono incassato, forma C, inserto in acciaio spianato, piano
K0291_C

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio resistente alla ruggine e agli acidi.
Inserto:
Forma C acciaio per utensili.
Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera temprata, finitura naturale.
Impiego:
forma C, temprato e brunito.
Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature.
Esercitando una lieve pressione sulla vite a testa cilindrica, è possibile rimuovere la sfera dall'alloggiamento.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi:Maggiore efficienza grazie agli inserti intercambiabili.
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee.
Ciò garantisce un movimento uniforme.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0291_C Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili e esagono incassato, forma C, inserto in acciaio spianato, piano 205 kB

Disegni

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili e esagono incassato, forma C, inserto in acciaio spianato, piano

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD2D3H1H2SW1Ø sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. ordine
per inserto in acciaio
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0291.120X030C30M2010410101337K0385.10108  su richiesta
K0291.120X050C50M2010410101337K0385.10108  su richiesta
K0291.120X070C70M2010410101337K0385.10108  su richiesta
K0291.124X040C40M2412410101555K0385.12108  su richiesta
K0291.124X080C80M2412410101555K0385.12108  su richiesta