Gruppi merceologici
Supporti oscillanti regolabili, con O-ring e inserti intercambiabili, forma M, inserto spianato, con zigrinatura in metallo duro
K0285_M

Supporti oscillanti regolabili, con O-ring e inserti...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio resistente alla ruggine e agli acidi.
Impiego:
Forma M in acciaio per utensili con zigrinatura in metallo duro.
Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera temprata, finitura naturale.
Impiego:
forma M brunito.
Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature.
Esercitando una lieve pressione sulla vite a testa cilindrica, è possibile rimuovere la sfera dall'alloggiamento.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi:Maggiore efficienza grazie agli inserti intercambiabili.
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e di particelle estranee.
Ciò garantisce un movimento uniforme.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0285_M Supporti oscillanti regolabili, con O-ring e inserti intercambiabili, forma M, inserto spianato, con zigrinatura in metallo duro 214 kB

Disegni

Supporti oscillanti regolabili, con O-ring e inserti intercambiabili, forma M, inserto spianato, con zigrinatura in metallo duro

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D2D3D4HH1H2TØ sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. ordine
per inserto
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0285.917X022M17M6107,92241071328K0385.10107  su richiesta
K0285.919X024M19M8129,52441081539K0385.12107  su richiesta
K0285.924X028M24M101612,72841082058K0385.16107  su richiesta
K0285.930X030M30M122015,93041092395K0385.20107  su richiesta
K0285.936X036M36M122519364101128136K0385.25107  su richiesta