Gruppi merceologici
Supporti oscillanti con O-ring e inserti rimovibili, forma P, inserto in acciaio inox con superficie in poliuretano
K0285_P

Supporti oscillanti con O-ring e inserti rimovibili, forma P,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio resistente alla ruggine e agli acidi.
Inserto:
Forma P acciaio inossidabile.
Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera temprata, finitura naturale.
Inserto:
Forma P con superficie in poliuretano Durezza 60° Shore.
Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.
Esercitando una lieve pressione sulla vite a testa cilindrica, è possibile rimuovere la sfera dall'alloggiamento.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi:Maggiore efficienza grazie agli inserti intercambiabili.
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e di particelle estranee.
Ciò garantisce un movimento uniforme.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0285_P Supporti oscillanti con O-ring e inserti rimovibili, forma P, inserto in acciaio inox con superficie in poliuretano 167 kB

Disegni

Supporti oscillanti con O-ring e inserti rimovibili, forma P, inserto in acciaio inox con superficie in poliuretano

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D2D3D4HH1H2TØ sferaN. d'ordine
per inserto in acciaio inox
Superficie in poliuretano
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0285.617X024P17M6101024612713K0385.10126 su richiesta
K0285.619X026P19M8121326612815K0385.12126 su richiesta
K0285.624X030P24M10161630612820K0385.16126 su richiesta
K0285.630X032P30M12202132612923K0385.20126 su richiesta
K0285.636X038P36M122527386121128K0385.25126 su richiesta