Gruppi merceologici
Maniglie a leva in zinco pressofuso con filettatura interna e tappo di protezione, inserto filettato in acciaio brunito
K0122

Maniglie a leva in zinco pressofuso con filettatura interna e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8.
Tappi di protezione in acciaio inox 1.4305.

Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Tappi di protezione in acciaio inox, non trattato.
Su richiesta:Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0122 Maniglie a leva in zinco pressofuso con filettatura interna e tappo di protezione, inserto filettato in acciaio brunito 268 kB

Disegni (sintesi completa)

Maniglie a leva in zinco pressofuso con filettatura interna e tappo di protezione, inserto filettato in acciaio brunito

Maniglia a leva con filettatura interna e tappo di protezione, finitura satinata

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglia a leva con filettatura interna e tappo di protezione, finitura satinata

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Superficie
corpo base
DimensioniXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0122.92061nero RAL 9005satinato2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 su richiesta
K0122.92081nero RAL 9005satinato2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 su richiesta
K0122.93081nero RAL 9005satinato3M81416212241,5102454,558,580911122 su richiesta
K0122.93101nero RAL 9005satinato3M101416212241,5102454,558,580911122 su richiesta

Maniglia a leva con filettatura interna e tappo di protezione, finitura strutturata opaca

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglia a leva con filettatura interna e tappo di protezione, finitura strutturata opaca

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Superficie
corpo base
DimensioniXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0122.9206181nero RAL 9005finitura opaca2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 su richiesta
K0122.9206182arancio puro RAL 2004finitura opaca2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 su richiesta
K0122.9206183giallo navone RAL 1021finitura opaca2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 su richiesta
K0122.9206184rosso traffico RAL 3020finitura opaca2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 su richiesta
K0122.9206185verde segnale RAL 6032finitura opaca2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 su richiesta
K0122.9206186blu traffico RAL 5017finitura opaca2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 su richiesta
K0122.9206187grigio luce RAL 7035finitura opaca2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 su richiesta
K0122.9206188grigio finestra RAL 7040finitura opaca2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 su richiesta
K0122.9208181nero RAL 9005finitura opaca2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 su richiesta
K0122.9208182arancio puro RAL 2004finitura opaca2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 su richiesta
K0122.9208183giallo navone RAL 1021finitura opaca2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 su richiesta
K0122.9208184rosso traffico RAL 3020finitura opaca2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 su richiesta
K0122.9208185verde segnale RAL 6032finitura opaca2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 su richiesta
K0122.9208186blu traffico RAL 5017finitura opaca2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 su richiesta
K0122.9208187grigio luce RAL 7035finitura opaca2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 su richiesta
K0122.9208188grigio finestra RAL 7040finitura opaca2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 su richiesta
K0122.9308181nero RAL 9005finitura opaca3M81416212241,5102454,558,580911122 su richiesta
K0122.9308182arancio puro RAL 2004finitura opaca3M81416212241,5102454,558,580911122 su richiesta
K0122.9308183giallo navone RAL 1021finitura opaca3M81416212241,5102454,558,580911122 su richiesta
K0122.9308184rosso traffico RAL 3020finitura opaca3M81416212241,5102454,558,580911122 su richiesta
K0122.9308185verde segnale RAL 6032finitura opaca3M81416212241,5102454,558,580911122 su richiesta
K0122.9308186blu traffico RAL 5017finitura opaca3M81416212241,5102454,558,580911122 su richiesta
K0122.9308187grigio luce RAL 7035finitura opaca3M81416212241,5102454,558,580911122 su richiesta
K0122.9308188grigio finestra RAL 7040finitura opaca3M81416212241,5102454,558,580911122 su richiesta
K0122.9310181nero RAL 9005finitura opaca3M101416212241,5102454,558,580911122 su richiesta
K0122.9310182arancio puro RAL 2004finitura opaca3M101416212241,5102454,558,580911122 su richiesta
K0122.9310183giallo navone RAL 1021finitura opaca3M101416212241,5102454,558,580911122 su richiesta
K0122.9310184rosso traffico RAL 3020finitura opaca3M101416212241,5102454,558,580911122 su richiesta
K0122.9310185verde segnale RAL 6032finitura opaca3M101416212241,5102454,558,580911122 su richiesta
K0122.9310186blu traffico RAL 5017finitura opaca3M101416212241,5102454,558,580911122 su richiesta
K0122.9310187grigio luce RAL 7035finitura opaca3M101416212241,5102454,558,580911122 su richiesta
K0122.9310188grigio finestra RAL 7040finitura opaca3M101416212241,5102454,558,580911122 su richiesta