Gruppi merceologici

Componenti normalizzati

Indietro

Componenti normalizzati

KIPP offre un'ampia gamma dei più svariati elementi standard e a norma DIN, comprendenti anche i pomelli a lobi, i supporti a sfera basculante e i volantini. Molti di questi elementi trovano impiego, tra l'altro, nella costruzione di macchine e attrezzi. Tutte le parti standard si contraddistinguono per l'elaborazione di alta qualità e precisione e sono disponibili in diverse norme, forme, materiali, leghe e rivestimenti.

Ambiti d'impiego degli elementi standard

Gli elementi standard trovano impiego per le funzioni di comando, presa, regolazione e serraggio, ad esempio nei dispositivi e nei macchinari. Le parti standard assolvono la loro funzione in modo autoesplicativo grazie alla loro forma rispondendo a tutte le norme prescritte in tutti i dettagli. In questo modo, tutti gli elementi di supporto, di posizionamento e di riferimento, come ad esempio il supporto a sfera basculante, le viti di pressione a sfera e le spine di centraggio KIPP, garantiscono l'appoggio sicuro dei pezzi di lavoro. Gli elementi meccanici o i componenti per macchinari e attrezzature, come le viti prigioniere, i rafforzatori della forza tenditrice o gli anelli di serraggio KIPP, vengono utilizzati per assolvere svariati compiti di serraggio.

Funzione e caratteristiche

In base all'elemento standard e alla finitura, è possibile l'utilizzo per tendere, bloccare o fissare i componenti. Le parti standard si contraddistinguono soprattutto per la loro intercambiabilità. Grazie al loro numero standard è possibile identificarli e attribuirli.
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33