Gruppi merceologici

Nastro di fissaggio

Indietro

Nastro di fissaggio

I nastri di fissaggio sono destinati al fissaggio di elementi facilmente perdibili, come i pomelli a lobi, nei pressi del luogo d'impiego.
La lunghezza del nastro di fissaggio garantisce un semplice avvitamento/allentamento dei pomelli a lobi. I pomelli possono anche essere fissati a una serranda, se questa non può essere assicurata in altro modo al corpo base.
Il nastro di fissaggio è realizzato con un prodotto elastico, per la massima flessibilità.