Gruppi merceologici

Sistema di bloccaggio a punto zero

Indietro

Sistema di bloccaggio a punto zero UNILOCK

Nell'ambito del serraggio dei pezzi di lavorazione HEINRICH KIPP WERK offre una gamma di prodotti in grado di coprire totalmente la lavorazione completa a 5 assi. Il sistema di bloccaggio a punto zero UNILOCK rappresenta il sistema di serraggio stazionario classico per la sostituzione di pezzi di lavoro, mezzi di serraggio o dispositivi su centri di lavoro a 3, 4 e 5 assi. Esso riduce i tempi di dotazione ed è estremamente flessibile grazie alla sua modularità.
Funzione sistema di bloccaggio a punto zero UNILOCK
Il sistema di bloccaggio a punto zero KIPP UNILOCK garantisce un serraggio rapido e preciso e l'azzeramento di dispositivi e pezzi da lavorare. Il sistema di bloccaggio stazionario può essere impiegato su tutte le macchine utensili, i centri di lavorazione e i banchi di misura. Esso serra le piastre, le torri di bloccaggio e le stazioni di bloccaggio tramite bulloni di fissaggio. Il centraggio ad alta precisione mediante cono corto consente la massima ripetibilità.
Vantaggi sistema di bloccaggio a punto zero modulare
KIPP UNILOCK aumenta la produttività grazie all'attrezzaggio dei dispositivi durante il processo di produzione. Il sistema di bloccaggio a punto zero è disponibile in diverse grandezze. La struttura modulare consente la trasformazione o lo smontaggio semplice quando cambiano le condizioni di produzione. L'ampia scelta di stazioni di serraggio, adatte a tutte le macchine più comuni rende il sistema altamente versatile. Ulteriore vantaggio: la grandezza unificata dei bulloni di fissaggio per tutti i sistemi UNILOCK.

Sistema di bloccaggio a punto zero UNI lock

Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33