Gruppi merceologici

Vite ad alette

Indietro

Vite ad alette

Un'impugnatura a galletto, anche definita dado ad alette o vite ad alette, funge da elemento di serraggio, arresto o fissaggio per le funzioni di comando manuale su gruppi costruttivi, gruppi e macchine. Una vite ad alette è un elemento standard nell'ingegneria meccanica per le funzioni di regolazione manuale.
Impugnature a galletto, anche dette dado ad alette o vite ad alette

Viti ad alette - impiego

La vite ad alette viene utilizzata come elemento di fissaggio nelle parti interne ed esterne. Per il comando della vite ad alette si utilizzano pollice e indice. L'impugnatura a galletto con filettatura interna o esterna funge da elemento di serraggio manuale. Ad esempio per i cavalletti e le guide telescopiche.
Impugnatura a galletto, anche detta dado ad alette

Viti ad alette - modelli

La forma a T della vite ad alette conferisce all'elemento di comando un aspetto filiforme. Per le più svariate applicazioni, la vite è disponibile nei modelli in acciaio inox e in plastica con filettatura di metallo. La vite ad alette si contraddistingue per l'ottima ergonomia, il peso ridotto e la forma compatta.