Gruppi merceologici

Tamponi di gomma

Indietro

Tamponi di gomma

Gli elementi di smorzamento come i tamponi di gomma o di gomma e metallo assorbono l'energia cinetica di aggregati o gruppi costruttivi. Gli elementi terminali in acciaio o acciaio inox assicurano il montaggio perfetto dei tamponi di gomma..
Tampone di gomma con acciaio o acciaio inox
Tipo C
Esempi di applicazione dei tamponi di gomma

I tamponi di gomma si utilizzano nel campo delle costruzioni di macchinari e moduli, per macchinari speciali e nella tecnica di trasporto. Si tratta di elementi costruttivi molto diffusi usati per il supporto di aggregati e come battute per limitare la deflessione della molla in caso di masse in movimento. Sono perfetti come elementi antivibranti nei motori, nei compressori, nelle pompe e nelle macchine per prova o come battute nei sistemi portanti.

Tampone di gomma tipo AT sagomato
Versioni

I tamponi di gomma sono disponibili in diversi modelli e con diverse durezze shore. I tamponi KIPP sono composti principalmente di gomma/metallo (gomma naturale, acciaio o acciaio inox). I diversi tipi sono previsti per le diverse applicazioni. I tamponi di gomma, per esempio, servono per ammortizzare o smorzare gli urti esercitando una limitazione della corsa elastica. Gli elementi a profilo sagomato riducono le forti sollecitazioni esercitate sui bordi della gomma in caso di deviazione radiale. I tamponi in gomma KIPP sono disponibili in diverse forme, come per esempio cilindrica, conica, con filettatura, e con diverse misure di filettatura, per esempio come tamponi di gomma M8 o M6, come tamponi per battuta o tamponi porta.