Группы товаров
Быстросъемные муфты с угловым и радиальным выравниванием смещения
K0711

Быстросъемные муфты с угловым и радиальным выравниванием...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Муфта из улучшенной стали.
Кулачок и подпятник из стали.
Гайка из улучшенной стали.
Контргайка (EN 24035) из стали, сорт 8.8.
Пружина из нержавеющей стали.
Исполнение: Муфта из азотированной стали, цвет черный.
Кулачок и подпятник из улучшенной и фосфатированной стали.
Гайка из фосфатированной стали.
Контргайка, цвет черный.
Указание:

Регулируемые по оси без зазора быстросъемные муфты с угловым и радиальным выравниванием смещения, для различных вариантов применения, например, при неориентированном линейном перемещении. Компактный тип конструкции без незакрепленных деталей. Муфта устанавливается и демонтируется через T-образный паз, дополнительная ручная регулировка не требуется.
Быстросъемная муфта может соединяться со всеми стандартными пневмо- и гидроцилиндрами с помощью соединительной резьбы.

Муфта не передает крутящий момент.

Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0711 Быстросъемные муфты с угловым и радиальным выравниванием смещения 223 kB

Чертежи

Быстросъемные муфты с угловым и радиальным выравниванием смещения

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1D2LL1L2L3
мин.
L4L5SWSW1SW2SW3Компенсация радиального
смещения
X макс.
Макс. допустимые
растягивающая нагрузка и
усилие сжатия, кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0711.06M624,59,652149,5132918,52219850,62,5 по запросу
K0711.08M83015631811,5163323,527241370,64,5 по запросу
K0711.10M104421812216244330,5413618120,76,5 по запросу
K0711.101M10X1,254421812216244330,5413618120,76,5 по запросу
K0711.12M124421852616244334,5413618120,710 по запросу
K0711.121M12X1,254421852616244334,5413618120,710 по запросу
K0711.16M166032121342634624555462718118 по запросу
K0711.161M16x1,56032121342634624555462718118 по запросу
K0711.20M206032129422634625355462718130 по запросу
K0711.201M20X1,56032129422634625355462718130 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33