Группы товаров
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения наружная резьба, узкая конструкция, DIN ISO 12240-1, не требуют технического обслуживания
K2083

Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения наружная...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Втулка при размере (D) 6–12 — автоматная сталь, обточенная, начиная с размера (D) 17 — улучшенная сталь, кованая. Шариковая опора шарнира — шарикоподшипниковая сталь, шлифованная, полированная, твердое хромирование.
Вкладыш подшипника — шарикоподшипниковая сталь с вклеенной тефлоновой тканью.
Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Опора шарнирных головок на подшипниках скольжения не нуждается в техническом обслуживании. Присоединительные размеры соответствуют DIN 648, серия E.

Чертежи

Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения наружная резьба, узкая конструкция, DIN ISO 12240-1, не требуют технического обслуживания

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2Материал
основы
AB

DD1HH1KLL1L2αДинамический коэффициент
работоспособности,
кН
Статический коэффициент
работоспособности,
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2083.06правая резьбаАвтоматная сталь36216M664,410181246,5133,68,15 по запросу
K2083.08правая резьбаАвтоматная сталь42248M88613221454155,8512,9 по запросу
K2083.10правая резьбаАвтоматная сталь482910M109716261562,5128,6517,6 по запросу
K2083.12правая резьбаАвтоматная сталь543412M12108182818711111,424,5 по запросу
K2083.17правая резьбаЗакаленная сталь694617M161411253623921022,445 по запросу
K2083.20правая резьбаЗакаленная сталь785320M20x1,51613294327104,5931,560 по запросу
K2083.25правая резьбаЗакаленная сталь946425M24x2,0201735,5533212675183 по запросу
K2083.30правая резьбаЗакаленная сталь1107330M30x2,0221940,76537146,5666,5110 по запросу
K2083.061левая резьбаАвтоматная сталь36216M664,410181246,5133,68,15 по запросу
K2083.081левая резьбаАвтоматная сталь42248M88613221454155,8512,9 по запросу
K2083.101левая резьбаАвтоматная сталь482910M109716261562,5128,6517,6 по запросу
K2083.121левая резьбаАвтоматная сталь543412M12108182818711111,424,5 по запросу
K2083.171левая резьбаЗакаленная сталь694617M161411253623921022,445 по запросу
K2083.201левая резьбаЗакаленная сталь785320M20x1,51613294327104,5931,560 по запросу
K2083.251левая резьбаЗакаленная сталь946425M24x2,0201735,5533212675183 по запросу
K2083.301левая резьбаЗакаленная сталь1107330M30x2,0221940,76537146,5666,5110 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33