Группы товаров
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения наружная резьба, узкая конструкция, DIN ISO 12240-4
K0722

Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения наружная...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Втулка при размере (D) 6–10 — автоматная сталь, обточенная, начиная с размера (D) 12 — улучшенная сталь, кованая. Шариковая опора шарнира — шарикоподшипниковая сталь, шлифованная, полированная, твердое хромирование. Вкладыш подшипника — шарикоподшипниковая сталь с вклеенной тефлоновой тканью.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Опора шарнирных головок на подшипниках скольжения не нуждается в техническом обслуживании.
Присоединительные размеры соответствуют DIN 648, серия E.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0722 Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения наружная резьба, узкая конструкция, DIN ISO 12240-4 212 kB

Чертежи

Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения наружная резьба, узкая конструкция, DIN ISO 12240-4

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение

DD1ABHH1KLL1αДинамический коэффициент
работоспособности,
кН
Статический коэффициент
работоспособности,
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0722.06правая резьба6 -0,008M6362064,410181112°3,68,2 по запросу
K0722.08правая резьба8 -0,008M842248613221212°5,812,9 по запросу
K0722.10правая резьба10 -0,008M1048289716261512°8,617,6 по запросу
K0722.12правая резьба12 -0,008M12543410818281511,424,5 по запросу
K0722.16правая резьба17 -0,008M16694614112536232245 по запросу
K0722.20правая резьба20 -0,010M20x1,57853161329432531,560 по запросу
K0722.061левая резьба6 -0,008M6362064,410181112°3,68,2 по запросу
K0722.081левая резьба8 -0,008M842248613221212°5,812,9 по запросу
K0722.101левая резьба10 -0,008M1048289716261512°8,617,6 по запросу
K0722.121левая резьба12 -0,008M12543410818281511,424,5 по запросу
K0722.161левая резьба17 -0,008M16694614112536232245 по запросу
K0722.201левая резьба20 -0,010M20x1,57853161329432531,560 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33