Группы товаров
Палец с проточкой под стопорное кольцо подходит для вилочных головок
K1455

Палец с проточкой под стопорное кольцо подходит для вилочных...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение: Сталь, гальванически оцинкована.
Сталь нержавеющая, без покрытия.
Указание:Палец с проточкой, подходит для вилочных головок DIN 71752. Фиксация обеспечивается стопорным кольцом в исполнении по DIN 471.

Стопорное кольцо служит стопорным элементом для пальца. В комплектации с соответствующей вилочной головкой образует полностью работоспособный вилочный шарнир.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1455 Палец с проточкой под стопорное кольцо подходит для вилочных головок 212 kB

Чертежи

Палец с проточкой под стопорное кольцо подходит для вилочных головок

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
D1

D2D3AKLMZ1Z2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1455.004085Сталь43,868,51100,50,50,5 по запросу
K1455.005105Сталь54,8810,51,512,50,70,50,5 по запросу
K1455.006125Сталь65,7912,51,515,50,80,750,5 по запросу
K1455.008165Сталь87,61216,5220,50,911 по запросу
K1455.010205Сталь109,61420,52241,111 по запросу
K1455.012245Сталь1211,51724,53281,11,251,5 по запросу
K1455.014275Сталь1413,41927,53321,11,251,5 по запросу
K1455.016325Сталь1615,22132,53371,11,51,5 по запросу
K1455.020405Сталь20192640,54461,31,52 по запросу
K1455.104085нержавеющая сталь43,868,51100,50,50,5 по запросу
K1455.105105нержавеющая сталь54,8810,51,512,50,70,50,5 по запросу
K1455.106125нержавеющая сталь65,7912,51,515,50,80,750,5 по запросу
K1455.108165нержавеющая сталь87,61216,5220,50,911 по запросу
K1455.110205нержавеющая сталь109,61420,52241,111 по запросу
K1455.112245нержавеющая сталь1211,51724,53281,11,251,5 по запросу
K1455.116325нержавеющая сталь1615,22132,53371,11,51,5 по запросу
K1455.120405нержавеющая сталь20192640,54461,31,52 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33