Группы товаров
Шаровые подпятники для угловых шарниров DIN 71805
K0712

Шаровые подпятники для угловых шарниров DIN 71805

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинковка с пассивированием.Указание:Шаровые подпятники являются запасными частями для угловых шарниров DIN 71802. Подходящие стопорные кольца для формы В. Смотри: предохранительные хомуты для шаровых подпятников. Шаровые подпятники из нержавеющей стали по запросу.По запросу:Шаровые подпятники из нержавеющей стали.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0712 Шаровые подпятники для угловых шарниров DIN 71805 169 kB

Чертежи (общий обзор)

Шаровые подпятники для угловых шарниров DIN 71805

Шаровые подпятники для угловых шарниров DIN 71805, форма A

подробнее

Чертежи

Шаровые подпятники для угловых шарниров DIN 71805, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаD1D2D3AECADПринадл.ЦенаЗаказать
K0712.0805A8M582210,2 по запросу
K0712.1006A10M6102511,5 по запросу
K0712.1308A13M8133014 по запросу
K0712.1610A16M10163515,5 по запросу
K0712.1612A16M12163515,5 по запросу
K0712.1914A19M14x1,5224521,5 по запросу
K0712.1916A19M16224521,5 по запросу

Шаровые подпятники для угловых шарниров DIN 71805, форма B

подробнее

Чертежи

Шаровые подпятники для угловых шарниров DIN 71805, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаD1D2D3AECADПринадл.ЦенаЗаказать
K0712.080351B8M3,58188 по запросу
K0712.08051B8M582210,2  по запросу
K0712.10061B10M6102511,5  по запросу
K0712.13081B13M8133014  по запросу
K0712.16101B16M10163515,5  по запросу
K0712.16121B16M12163515,5  по запросу
K0712.19141B19M14x1,5224521,5  по запросу
K0712.19161B19M16224521,5  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33